Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PCV-0 | 1,0 µH — 390 µH | 10,2 | 10,2 | 16,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
PCV-2 | 10 µH — 1000 µH | 15,49 | 15,49 | 21,08 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
PCV-1 | 1,5 µH — 390 µH | 15,7 | 15,7 | 21,6 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
L0451 | 180 µH | 27,94 | 27,94 | 25,1 | Baureihe(n) anzeigen |