Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
DR0810-394L | 390 | 880 | 3,0 | 0,86 | 0,98 | 1,0 | 0,73 | 1,1 |