DR0608-184

DR0608-184L

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,50
300 $0,43
600 $0,38
1200 $0,29
3000 $0,25
6000 $0,24

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DR0608-184L 180 650 5,0 0,76 0,85 0,93 0,82 1,1
Hinweise
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays or tape: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

dr0608d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.0 – 1.3 g
Verpackung:
300 parts per tray. 1200 parts in fan-fold tape

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen