DC1012-123

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P410 19 (3 of each) $85,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DC1012-123L 12 30,0 25,0 4,52 5,20 5,60 3,1 4,3
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. DC1012-334L
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the speicified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays or tape: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Irms Derating

Physikalische Eigenschaften

dc1012d.gif


dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
2.1 – 3.0 g
Verpackung:
100 parts per tray

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen