LPO4815-393

LPO4815-393KLC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,38
250 $1,12
500 $0,90
1000 $0,69
5000 $0,57

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C376 19 (3 of each) $55,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
LPO4815-123KLC 12 0,31 50,0 0,45 0,80
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPO4815-224KLC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using Agilent/HP 4191A or equivalent.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ.) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves
  6. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • L = Silver-palladium-platinum-glass frit terminations.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (3500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

Physikalische Eigenschaften

lpo4815d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation‡
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ac.gif
1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,6 0,3
* Special order
‡ Part marking does not indicate polarity
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
70.0 - 78.5 mg
Verpackung:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.6 mm pocket depth
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
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 4.6 mm; ID: < 2.3 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen