DO3340P-334

DO3340P-334MLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,08
100 $1,79
225 $1,56
450 $1,15
900 $0,90
2500 $0,72
5000 $0,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C310 13 (3 of each) $40,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) Isat (mA) 4 Irms (A) 5
DO3340P-334MLD 330 700 3,0 1200 0,60
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DO3340P-105MLD
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • L = Gold over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (225 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +105°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+105°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

do3340d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(11).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t-(8).gif   
225 330 100 13 30,4 24,4 24 24 4 2 11,4 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.8– 2.8 g
Verpackung:
225 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.4 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen