DO3316H-331

DO3316H-331MLD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,20
750 $0,97
1500 $0,72
3000 $0,59
6000 $0,53

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C326 10 (3 of each) $40,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2 Toleranz (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) 5 Isat (mA) 6 Irms (A) 7
DO3316H-331MLD 330 20 0,0020 200 20000 16,0
Hinweise
  1. When ordering, please specify tolerancetermination and packaging codes: e.g. DO3316H-472MLD
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. Tolerances in bold are stocked for immediate shipment.
  4. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer. Details
  6. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  7. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Toleranz:

  • M = 20%, K = 10% (Table above shows stock tolerances in bold.)

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over copper. (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37) over copper. (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

do3316hd.gif

dims_inches_mm-(1).gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(7).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation ‡
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t-(4).gif or
part_or_d-(3).gif   
750 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 6,4 0,35
‡ Dot or number marking does not indicate polarity

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.95– 1.25 g
Verpackung:
750 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.4 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen