DO1813H-103

DO1813H-103MLD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,04
500 $0,81
1000 $0,62
2000 $0,49
5000 $0,41

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C331 14 (3 of each) $40,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Isat (A) 4 Irms (A) 5
DO1813H-153MLD 15,30 0,17 30,0 1,5 1,2
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DO1813H-473MLD
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.25 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at which the inductance drops 30% (typ) from its value without current.
    Temperature derating curves
  5. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
  • = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over copper. (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37) over copper. (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, 1000 parts per full reel. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C with Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise) Derating curves
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

do1813d.gif

dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(4).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Parts per reel‡
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t-(1).gif
 
1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,4 0,3
‡ Part marking does not indicate polarity

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
278– 315 mg
Verpackung:
1000 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.4 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen