DO Family

Coilcraft DO Family unshielded surface-mount power inductors offer proven performance at a great value. They provide high saturation current ratings, high energy storage, and low resistance. 
  • Open magnetic flux path
  • High saturation current ratings
  • High energy storage
  • Industry standard footprints
  • AEC-Q200 qualified

Reihen in dieser Familie

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
DO3314 1,0 µH 33 µH 3,5 3,5 1,4 Baureihe(n) anzeigen
DO1605T 1,0 µH 1000 µH 5,5 4,2 1,8 Baureihe(n) anzeigen
DO1606T 1,0 µH 1000 µH 6,5 5,23 2,0 Baureihe(n) anzeigen
DO1607B 1000 µH 6,8 mH 6,6 4,45 2,49 Baureihe(n) anzeigen
DO1608C 1,0 µH 1000 µH 6,6 4,45 2,92 Baureihe(n) anzeigen
DO1813H 180 nH 48 µH 8,89 6,1 5,0 Baureihe(n) anzeigen
DO3308P 4,7 µH 1000 µH 12,95 9,4 3,0 Baureihe(n) anzeigen
DO3316P 1,0 µH 3300 µH 12,95 9,4 5,21 Baureihe(n) anzeigen
DO3340P 10 µH 1000 µH 12,95 9,4 11,43 Baureihe(n) anzeigen
DO3316H 123 nH 4,7 µH 13,21 9,91 6,35 Baureihe(n) anzeigen
DO3316T 330 nH 470 µH 13,21 9,91 6,35 Baureihe(n) anzeigen
DO3340H 270 nH 1000 µH 13,21 9,91 11,94 Baureihe(n) anzeigen
DO5010H 780 nH 1000 µH 18,54 15,24 7,11 Baureihe(n) anzeigen
DO5022P 1,0 µH 1000 µH 18,54 15,24 7,11 Baureihe(n) anzeigen
DO5040H 2,8 µH 1400 µH 18,54 15,2 12,0 Baureihe(n) anzeigen