Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
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
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
ZA9336-ALD | 21,0 | 0,035 | 20,0 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 2,5 | 3,5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 11,6 | 0,5 |