XPL2010-821

XPL2010 Series is not recommended for new designs. Please click here for the XFL2010 series or contact customer service for availability and other information.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Technische Daten

Teilenummer Induktivität (nH)
(Toleranz: ±20%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XPL2010-821MLC 820 68,0 75,0 132 1,3 1,7 1,9 1,3 1,7
Hinweise
Umwelt/Umgebung
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Verwandte Produkte