Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

XGL Family

Coilcraft XGL Family molded power inductors offer our lowest DC losses and extremely low AC losses for a wide range of DC-DC converters, from hundreds kHz up to 5+ MHz.  Additional performance benefits include a wider range of inductance values and improved Irms current ratings.  

  • Lowest power consumption (AC and DC losses)
  • Soft saturation characteristic to withstand high current spikes
  • Magnetically shielded  - composite construction minimizes audible buzzing
  • AEC-Q200 Grade 1 (-40°C to +125°C) with a 165°C max part temperature

Reihen in dieser Familie

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
XGL3014 82 nH 1,8 µH 3,2 3,2 1,4 Baureihe(n) anzeigen
XGL3020 100 nH 4,5 µH 3,2 3,2 2,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL3509, XGL3510 90 nH 3,65 3,35 0,9 Baureihe(n) anzeigen
XGL3512 82 nH 1,2 µH 3,65 3,35 1,2 Baureihe(n) anzeigen
XGL3515 90 nH 2,2 µH 3,65 3,35 1,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL3520 100 nH 4,7 µH 3,65 3,35 2,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL3530 100 nH 6,8 µH 3,65 3,35 3,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL4012 100 nH 1,2 µH 4,3 4,3 1,2 Baureihe(n) anzeigen
XGL4015 100 nH 2,7 µH 4,3 4,3 1,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL4018 120 nH 4,7 µH 4,3 4,3 1,8 Baureihe(n) anzeigen
XGL4020 40 nH 8,2 µH 4,3 4,3 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL4025 130 nH 12 µH 4,3 4,3 2,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL4030 45 nH 12 µH 4,3 4,3 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL4040 150 nH 22 µH 4,3 4,3 4,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5020 50 nH 8,2 µH 5,68 5,48 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5030 55 nH 22 µH 5,68 5,48 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5050 160 nH 33 µH 5,68 5,48 5,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6020 55 nH 10 µH 6,91 6,71 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6030 65 nH 18 µH 6,91 6,71 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6060 220 nH 47 µH 6,91 6,71 6,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL7015 200 nH 2,2 µH 8,0 8,0 1,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL7030 240 nH 18 µH 8,0 8,0 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL1060 1,0 µH 10 µH 11,8 10,5 6,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL1010 270 nH 56 µH 11,8 10,5 10,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL1313 1,5 µH 47 µH 15,2 13,6 13,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL1712 1,0 µH 82 µH 18,4 17,4 12,0 Baureihe(n) anzeigen