Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAR7030-161MEC | 0,16 | 1,3 | 1,4 | 158 | 60,0 | 13,5 | 18,6 |
XAR7030-301MEC | 0,30 | 1,8 | 1,9 | 101 | 41,0 | 13,5 | 18,6 |
XAR7030-501MEC | 0,50 | 3,0 | 3,3 | 72,0 | 36,0 | 13,5 | 17,5 |
XAR7030-102MEC | 1,0 | 4,6 | 5,0 | 49,0 | 28,0 | 10,0 | 14,0 |
XAR7030-132MEC | 1,3 | 7,6 | 8,4 | 51,0 | 23,5 | 8,0 | 11,0 |
XAR7030-222MEC | 2,2 | 13,7 | 15,1 | 40,0 | 18,0 | 6,2 | 8,7 |
XAR7030-272MEC | 2,7 | 15,7 | 17,3 | 29,0 | 12,8 | 4,9 | 7,1 |
XAR7030-332MEC | 3,3 | 19,5 | 21,5 | 29,0 | 12,3 | 4,8 | 6,5 |
XAR7030-472MEC | 4,7 | 26,1 | 30,0 | 21,0 | 10,1 | 4,0 | 5,7 |
XAR7030-562MEC | 5,6 | 28,1 | 32,3 | 17,0 | 9,8 | 4,0 | 5,7 |
XAR7030-682MEC | 6,8 | 45,0 | 51,6 | 15,0 | 8,7 | 3,0 | 4,1 |
XAR7030-822MEC | 8,2 | 53,0 | 61,0 | 15,0 | 8,4 | 2,9 | 4,0 |
XAR7030-103MEC | 10 | 60,4 | 69,5 | 12,0 | 7,7 | 2,1 | 4,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 24,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,7 | 0,3 |