XAL Family

Coilcraft XAL Family high-performance molded power inductors are mechanically rugged and magnetically shielded for use in high-density power converter circuits. They offer high current ratings and are ideal for high switching frequencies with low AC losses. 
  • Soft saturation characteristic to withstand high current spikes
  • Composite construction minimizes audible buzzing
  • No thermal aging – perfect for high temperature applications 
  • AEC-Q200 Grade 1 (−40°C to +125°C) with a 165°C max part temperature

Reihen in dieser Familie

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
KA5013 1,5 µH 4,3 4,3 1,8 Baureihe(n) anzeigen
XAL40xx 220 nH 15 µH 4,3 4,3 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL5020 160 nH 1,2 µH 5,68 5,48 2,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL50xx 160 nH 22 µH 5,68 5,48 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL6020 120 nH 1,1 µH 6,76 6,56 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL60xx 180 nH 33 µH 6,76 6,56 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL7020 150 nH 2,2 µH 8,0 8,0 2,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL7030 160 nH 10 µH 8,0 8,0 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL7050 10 µH 47 µH 8,0 7,7 5,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL7070 160 nH 47 µH 8,0 7,7 7,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL8050 22 µH 8,8 8,3 5,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL8080 680 nH 47 µH 8,8 8,3 8,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1030 160 nH 1,0 µH 11,8 10,5 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XAL1060 180 nH 4,7 µH 11,8 10,5 6,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1080 10 µH 33 µH 11,8 10,5 8,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1010 220 nH 15 µH 11,8 10,5 10,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1350 630 nH 3,0 µH 14,2 13,2 5,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1580 400 nH 6,1 µH 16,4 15,4 8,0 Baureihe(n) anzeigen
ZC1818 8,2 µH 16,4 15,4 10,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1510 4,7 µH 33 µH 16,4 15,4 10,0 Baureihe(n) anzeigen
XAL1513 15 µH 16,4 15,4 13,0 Baureihe(n) anzeigen