PFL4517-822

PFL4517-822MEC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,80
250 $0,69
500 $0,58
1000 $0,46
2500 $0,41
5000 $0,37
10000 $0,32

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C451 15 (3 of each) $55,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
PFL4517-822MEC 8,2 390 460 150 1,4 2,1 2,3 0,50 0,69
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. PFL4517-103MEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter.
  3. DCR measured  at 25°C using a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • E = Halogen free component. RoHS-compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit terminations.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (5000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

pfl4517d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_s.gif
1000 5000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,65 0,3
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Composite
Gewicht:
89.8 mg
Verpackung:
1000/7″ reel; 5000/13″ reel. Plastic tape: 12 mm wide, 0.21 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.65 mm pocket depth