Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (mA) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
PFL1609-103MEW | 10 | 1200 | 1400 | 35,0 | 130 | 185 | 215 | 320 | 420 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T |
|
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,0 |