PFL1005-391

PFL1005-391MRW

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,48
200 $0,44
500 $0,38
1000 $0,30
2000 $0,27
4000 $0,24

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C484 10 (5 of each) $45,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (mA) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
PFL1005-391MRW 390 0,45 0,51 820 380 510 550 450 570
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PFL1005-102MRW
  2. Inductance tested at 7.9 MHz, 0.1 Vrms using a Coilcraft SMD-F test fixture with an Agilent/HP 4286 impedance analyzer and Coilcraft provided correlation pieces.
  3. DCR measured  at 25°Cusing a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silverpalladium-glass frit.

Verpackung:

  • = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • U = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from U to W.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs. Frequency

Physikalische Eigenschaften

pfl1005d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pa.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 T part_or_s.gif
2000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,68

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Composite
Gewicht:
1.3 – 1.8 mg
Verpackung:
2000 per 7″ reel Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen