Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EPL2010 | 180 nH — 12 µH | 2,2 | 2,2 | 1,05 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
EPL2014 | 270 nH — 10 µH | 2,2 | 2,2 | 1,45 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
EPL3010 | 300 nH — 22 µH | 3,2 | 3,2 | 1,1 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
EPL3012 | 1,0 µH — 22 µH | 3,2 | 3,2 | 1,3 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
EPL3015 | 900 nH — 33 µH | 3,2 | 3,2 | 1,55 | Baureihe(n) anzeigen |