Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 |
---|---|---|---|---|---|
0603PS-332KRC | 3,3 | 0,88 | 72,0 | 0,32 | 0,50 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.102 | 0.082 | 0.071 | 0.049 | 0.030 | 0.060 | 0.013 | 0.040 | 0.025 | 0.025 | inches |
2,59 | 2,08 | 1,80 | 1,24 | 0,76 | 1,52 | 0,33 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 |