Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0603PS | 780 nH — 47 µH | 2,59 | 2,08 | 1,8 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
0805PS | 1,0 µH — 330 µH | 3,38 | 3,0 | 2,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
1008PS | 1,0 µH — 1000 µH | 3,81 | 3,78 | 2,74 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
1812FS | 1,0 µH — 1000 µH | 5,87 | 4,98 | 3,81 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
1812PS | 1,0 µH — 1000 µH | 5,87 | 4,98 | 3,81 | Baureihe(n) anzeigen |