DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFS1412-564KE | 560 | 0,48 | 0,51 | 1800 | 0,82 | 1,0 | 1,1 | 0,92 | 1,3 |