(Toleranz: ±15%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFS1412-153LE | 15 | 0,019 | 0,022 | 21,0 | 5,0 | 6,1 | 6,8 | 5,1 | 6,9 |