DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFS1113-275ME | 2700 | 3,8 | 4,0 | 720 | 0,33 | 0,40 | 0,45 | 0,30 | 0,40 |