DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFS1113-105ME | 1000 | 1,8 | 1,9 | 1300 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 0,46 | 0,60 |