Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RFS1113 | 6,8 µH — 2700 µH | 11,3 | 11,3 | 12,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFS1317 | 27 µH — 10 mH | 13,6 | 13,6 | 16,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RFS1412 | 10 µH — 10 mH | 14,0 | 14,0 | 12,0 | Baureihe(n) anzeigen |