MA5173

MA5173-AE

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,81
250 $4,73
500 $3,23
1000 $2,73

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) Isat (mA) 3 Irms (A) 4
20°C rise 40°C rise
PA6331-AE 15 31,0 12,4 20000 9,8 14,2
Hinweise
  1. Inductance tested at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4132 impedance analyzer or equivalent
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator
  3. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

ma5172d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Powdered Iron
Gewicht:
MA5172 - 18.7 g; MA5173 - 17.6 g; PA6331 - 21.2 g
Verpackung:
25 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen