Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 3 | Irms (A) 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
MA5173-AE | 7,0 | 21,5 | 32,8 | 54000 | 6,5 | 9,0 |
MA5172-AE | 10 | 26,0 | 25,5 | 45000 | 6,1 | 8,2 |
PA6331-AE | 15 | 31,0 | 12,4 | 20000 | 9,8 | 14,2 |