Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 3 | Irms (A) 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
ED0006-AL | 20 | 42,0 | 13,0 | 36000 | 5,1 | 7,2 |