Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
C467 | 40 (3 of each) | $110,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR ± 10% (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 25°C | at 100°C | at 125°C | 20°C rise | 40°C rise | ||||
SLR1070-121KEC | 120 | 0,29 | 130 | 86,0 | 68,5 | 62,5 | 61 | 82 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 800* | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,05 | 0,5 |