Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER3018H-332KE | 3,3 | 2,56 | 2,82 | 40,0 | 91,0 | 92,5 | 93,6 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-472KE | 4,7 | 2,56 | 2,82 | 30,0 | 59,0 | 61,2 | 62,4 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-682KE | 6,8 | 2,56 | 2,82 | 25,0 | 42,0 | 45,0 | 45,9 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-103KE | 10 | 2,56 | 2,82 | 20,0 | 28,0 | 31,2 | 32,1 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-153KE | 15 | 2,56 | 2,82 | 16,0 | 18,0 | 21,2 | 21,9 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-223KE | 22 | 2,56 | 2,82 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 28,0 |
SER3018H-333KE | 33 | 2,56 | 2,82 | 10,0 | 7,0 | 8,7 | 9,6 | 20,0 | 28,0 |