SER2915H-472

SER2915H-472KL

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,39
250 $3,10
500 $2,63
1000 $2,22
2500 $2,02
5000 $1,86

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SER2915H-472KL 4,7 1,86 2,05 25,0 42,0 48,0 50,1 20,0 30,0
Hinweise
  1. When ordering, specify termination code: e.g. SER2915-333KL
  2. Inductance measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent.For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4395A network analyzer and an Agilent/HP 16092A test fixture. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves. When Irms is greater than Isat,Isat is the more critical specification and Irms is shown in gray type. See temperature rise vs Current.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over copper.
  • E = Halogen free component. RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

ser2900d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
SER2915L – 28.5g; SER2915H – 29.7g; SER2918H – 35.7g
Verpackung:
25 pieces per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen