Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER2915L-152KL | 1,5 | 1,50 | 1,65 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 20,0 | 30,0 |
SER2915H-222KL | 2,2 | 1,86 | 2,05 | 40,0 | 100 | 100 | 100 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-222KL | 2,2 | 1,50 | 1,65 | 50,0 | 82,0 | 84,0 | 84,8 | 20,0 | 30,0 |
SER2915H-332KL | 3,3 | 1,86 | 2,05 | 30,0 | 62,0 | 66,9 | 68,4 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-332KL | 3,3 | 1,50 | 1,65 | 40,0 | 48,0 | 54,0 | 57,0 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-332KL | 3,3 | 2,60 | 2,86 | 40,0 | 91,0 | 92,5 | 93,6 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-472KL | 4,7 | 1,86 | 2,05 | 25,0 | 42,0 | 48,0 | 50,1 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-472KL | 4,7 | 1,50 | 1,65 | 30,0 | 33,0 | 36,9 | 39,0 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-472KL | 4,7 | 2,60 | 2,86 | 30,0 | 59,0 | 61,2 | 62,4 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-682KL | 6,8 | 1,86 | 2,05 | 20,0 | 30,0 | 34,5 | 36,2 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-682KL | 6,8 | 1,50 | 1,65 | 25,0 | 22,0 | 26,0 | 27,8 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-682KL | 6,8 | 2,60 | 2,86 | 25,0 | 42,0 | 45,0 | 45,9 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-103KL | 10 | 1,86 | 2,05 | 15,0 | 18,0 | 21,5 | 23,4 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-103KL | 10 | 1,50 | 1,65 | 20,0 | 13,0 | 16,2 | 17,6 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-103KL | 10 | 2,60 | 2,86 | 20,0 | 28,0 | 31,2 | 32,1 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-153KL | 15 | 1,86 | 2,05 | 12,0 | 11,5 | 14,0 | 15,2 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-153KL | 15 | 1,50 | 1,65 | 15,0 | 7,5 | 9,8 | 11,0 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-153KL | 15 | 2,60 | 2,86 | 16,0 | 18,0 | 21,2 | 21,9 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-223KL | 22 | 1,86 | 2,05 | 10,0 | 7,0 | 8,6 | 9,6 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-223KL | 22 | 1,50 | 1,65 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 6,8 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-223KL | 22 | 2,60 | 2,86 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 28,0 |
SER2915H-333KL | 33 | 1,86 | 2,05 | 8,0 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 20,0 | 30,0 |
SER2915L-333KL | 33 | 1,50 | 1,65 | 7,0 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 20,0 | 30,0 |
SER2918H-333KL | 33 | 2,60 | 2,86 | 10,0 | 7,0 | 8,7 | 9,6 | 20,0 | 28,0 |