SER2817H-153

SER2817H-153KL

RoHS-konform
For new designs, consider the SER2900 series. This new series offers the same high current handling and excellent DCR as the SER2800 and has a  third mounting pad that makes it suitable for a much wider range of applications. We will continue to manufacture and support the SER2800 indefinitely.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,67
250 $3,15
500 $2,74
1000 $2,22
2500 $1,93
5000 $1,81

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SER2817H-153KL 15 2,56 2,82 16,0 18,0 21,2 21,9 20,0 28,0
Hinweise
  1. Inductance measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 4395A network analyzer and an Agilent/HP 16092A test fixture. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silvercopper over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper over copper (95.5/4/0.5). (Special order)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

ESR vs Frequency

ESR vs Frequency

Inductance vs Current

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

ser2800d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
SER2814L – 27.5g; SER2817L – 28.7g; SER2817L – 34.7g
Verpackung:
25 pieces per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen