Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Irms (A) 4 |
---|---|---|---|---|
40°C rise | ||||
D1787-AL | 33 | 2,8 | 9,0 | 23,0 |