Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MLC75xx | 100 nH — 2,2 µH | 7,5 | 7,0 | 3,2 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MLC12xx | 360 nH — 8,2 µH | 11,2 | 10,5 | 4,1 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MLC15xx | 450 nH — 15 µH | 13,8 | 13,2 | 3,9 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
CU8838-AL | 1,0 µH | 14,0 | 13,2 | 6,5 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
MLC1770 | 800 nH — 2,8 µH | 16,8 | 16,3 | 7,0 | Baureihe(n) anzeigen |