Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität (µH)
1
(Toleranz: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||
RA7338-AE | 18 | 24 | 0,68 | 0,75 | 9,3 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 34,0 | 44,5 |