AGP4233-682

AGP4233-682ME

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $13,75
250 $11,76
500 $10,24
1000 $8,90
2500 $7,64
5000 $7,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGP4233-332ME 3,3 0,67 0,75 27,7 92,0 95,0 98,0 34,0 44,0
Hinweise
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4192A LCR meter or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES network analyzer. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. When Irms is greater than Isat, Isat is the more critical specification. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-332d.gif

 

dims_inches_mm.gif


 

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-682d.gif

dims_inches_mm-(1).gif



AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-224d.gif

dims_inches_mm-(2).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
135 g
Verpackung:
9 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen