AGM2222-192

AGM2222-192ME

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,11
42 $11,88
252 $8,96
504 $5,45
1008 $4,29
2520 $3,70
5040 $3,41

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGM2222-192ME 1,9 0,62 0,80 65,0 49,0 81,5 110,0 37,0 54,0
Hinweise
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves .

Anschlüsse:

E = RoHS compliant tin-silver over copper

Verpackung:

42 parts per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C with Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

L vs Current

Physikalische Eigenschaften

agm2222dimensions.gif
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Powdered Iron
Gewicht:
46 – 51 g
Verpackung:
42 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen