Produktreihe | Induktivität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AGM2222 | 1,9 µH — 10 µH | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
VER2923 | 3,3 µH — 33 µH | 27,08 | 16,97 | 22,74 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
HA3588 | 10 µH | 27,08 | 16,97 | 22,76 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
AGP2923 | 3,3 µH — 33 µH | 27,43 | 16,97 | 23,75 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
AGP4233 | 3,3 µH — 470 µH | 40,3 | 36,8 | 28,0 | Baureihe(n) anzeigen |
![]() |
RA7338 | 22 µH | 42,2 | 35,8 | 28,6 | Baureihe(n) anzeigen |