Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
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
DCR (Ω) 3 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||
MSS5050T-782MEC | 7,8 | 0,049 | 0,059 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 2,2 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,1 | 0,4 |