LPS5050-475

LPS5050-475MRC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,58
250 $1,58
750 $0,95
1500 $0,74
3000 $0,63
5000 $0,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C493 17 (3 of each) $65,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS5050-475MRC 4700 12,100 1000 0,044 0,051 0,054 0,13 0,17
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS5050-106MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape 750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

lps5050d.gif
dims_inches_mm.gif

 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(7).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(6).gif
750 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,26 0,3

* Special order
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
226 – 244 mg
Verpackung:
750/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.26 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 5 mm; ID: < 2.5 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen