LPS4040-334

LPS4040-334MRC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,99
250 $0,85
500 $0,57
1000 $0,45
2500 $0,40
5000 $0,34

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C494 18 ( 3 of each) $70,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4040-223MRC 22 0,21 24,0 0,620 0,780 0,830 0,850 1,200
Hinweise
  1. Please specify termination and packaging codes: LPS4040-565MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4192A. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF ≥10 MHz.
  3. DCR measured on a micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise). Derating.
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical L vs Current

Typical L vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

lps4040d.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(3).gif

 

Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad.gif
500 1500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 4,32 0,3
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
200 mg
Verpackung:
500/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.30 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.32 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 4 mm; ID: ≤ 2 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen