LPS4010-154

LPS4010-154MRC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,99
250 $0,84
500 $0,55
1000 $0,43
2000 $0,38
5000 $0,31

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C514 24 (3 of each) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4010-154MRC 150 5,850 11 0,235 0,240 0,245 0,170 0,230
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS4010-224MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF >10 MHz.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • R = RoHS matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (3500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C (with 40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

L vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

lps4010d.gif

dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(2).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(2).gif
1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,45 0,25

* Special order
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
50 mg
Verpackung:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.45 mm pocket depth
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
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 4 mm; ID: < 2 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen