Reihen in dieser Familie
Produktreihe
Induktivität
Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
LPS3030
10 µH
—
820 µH
3,03
3,03
3,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS3008
560 nH
—
180 µH
3,15
3,15
0,8
Baureihe(n) anzeigen
LPS3010
470 nH
—
220 µH
3,15
3,15
1,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS3015
1,0 µH
—
220 µH
3,15
3,15
1,5
Baureihe(n) anzeigen
LPS3314
1,0 µH
—
820 µH
3,4
3,4
1,4
Baureihe(n) anzeigen
LPS4010
380 nH
—
220 µH
3,98
3,98
1,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS4012
330 nH
—
2200 µH
3,98
3,98
1,2
Baureihe(n) anzeigen
LPS4018
560 nH
—
1000 µH
3,98
3,98
1,8
Baureihe(n) anzeigen
PA6594
47 µH
3,98
3,98
1,8
Baureihe(n) anzeigen
LPS4040
22 µH
—
5,6 mH
3,98
3,98
4,15
Baureihe(n) anzeigen
LPS4414
300 nH
—
1000 µH
4,4
4,4
1,4
Baureihe(n) anzeigen
LPS5010
470 nH
—
680 µH
5,0
5,0
1,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS5015
1,0 µH
—
2200 µH
5,0
5,0
1,5
Baureihe(n) anzeigen
LPS5030
900 nH
—
4700 µH
5,0
5,0
3,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS5050
150 µH
—
10 mH
5,0
5,0
5,0
Baureihe(n) anzeigen
LPS6225
1,0 µH
—
10 mH
6,2
6,2
2,5
Baureihe(n) anzeigen
LPS6235
6,8 µH
—
10 mH
6,2
6,2
3,5
Baureihe(n) anzeigen
LPS8045B
6,8 µH
—
1000 µH
8,08
8,08
4,7
Baureihe(n) anzeigen