Experience unparalleled performance with the XGL4040-822 by Coilcraft. This exceptional inductor is designed to meet the demanding requirements of modern electronic systems. With a remarkable 8.2 µH inductance rating, this compact 4040-sized component offers unrivaled versatility and reliability across a wide range of applications, from power supplies to RF circuits and telecommunications.
The XGL4040-822 operates flawlessly in an ambient temperature range of -40°C to +125°C, ensuring optimal performance in any environment. Upgrade your electronic systems with the XGL4040-822.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-301MEC | 300 | 2,2 | 2,6 | 120 | 7,0 | 11,1 | 15,3 | 17,7 | 24,6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |