The XGL4040-682 by Coilcraft is a high-performance, molded inductor with 6.8 µH of inductance. It is designed for use in a wide range of applications, including RF, microwave, and power electronics. The XGL4040-682 has an ambient temperature range of -40°C to +125°C, making it suitable for use in harsh environments. It is also RoHS-compliant and lead-free, making it a sustainable choice.
The XGL4040-682 features a high Q factor and low DCR, making it ideal for applications where high-frequency performance and low loss are critical.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-682MEC | 6,8 | 31,5 | 34,7 | 20 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 5,6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |