The XGL4040-472 by Coilcraft is a game-changing inductor, setting new standards in electronic design. With an impressive 4.7 µH inductance rating, this compact 4040-sized component offers unmatched versatility across a broad spectrum of applications. From power management to RF circuits and wireless communication systems.
The XGL4040-472 is built to withstand an ambient temperature range of -40°C to +125°C, ensuring unrivaled reliability and stability across diverse environments. It is the go-to solution for demanding industries such as automotive and industrial automation.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-222MEC | 2,2 | 10,1 | 11,5 | 37 | 3,1 | 4,7 | 6,4 | 8,0 | 11,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |