The XGL4040-301 by Coilcraft is a versatile and high-performance inductor designed to meet the most demanding electrical requirements. With an impressive inductance rating of 0.30 µH, this component ensures efficient power conversion and reliable signal integrity for your critical applications.
The XGL4040-301 is built to excel even in extreme environments, with an ambient temperature range of -40°C to +125°C.
This XGL4040-301 also boasts low core losses and excellent thermal management properties, guaranteeing long-term reliability under demanding conditions.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-301MEC | 300 | 2,2 | 2,6 | 120 | 7,0 | 11,1 | 15,3 | 17,7 | 24,6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |