The XGL4040-222 by Coilcraft is a high-quality inductor designed to meet your demanding electrical component needs. With a compact size of 4040, this inductor features a 2.2 µH inductance rating, ensuring optimal performance and efficiency in your electronic circuits.
The XGL4040-222 is built to withstand extreme temperature conditions, with an impressive ambient temperature range of -40°C to +125°C.
Coilcraft, known for its reliable and durable components, has crafted the XGL4040-222 with precision and expertise. The inductor's robust construction and high-quality materials ensure excellent electrical characteristics, low power losses, and minimal electromagnetic interference.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-222MEC | 2,2 | 10,1 | 11,5 | 37 | 3,1 | 4,7 | 6,4 | 8,0 | 11,0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |