The XGL4040-102 by Coilcraft, a high-quality inductor designed to deliver exceptional performance in a compact form factor. With an inductance rating of 1.0 µH, this component ensures efficient power conversion and reliable signal integrity for a wide range of applications.
The XGL4040-102 is engineered to withstand extreme temperatures, with an ambient temperature range of -40°C to +125°C, making it suitable for demanding environments across various industries.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 80 V
Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL4040-102MEC | 1,0 | 4,8 | 5,6 | 55 | 4,5 | 7,0 | 9,3 | 10,2 | 14,8 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,27 | 0,3 |